Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
Z-Reihe
Standard
Roof
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
1 Stock
2 Stock
4 Stock
2.5 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr.
1084770000
Typ
ZDT 2.5/2 V
GTIN (EAN)
4032248846993
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
52 mm
Tiefe (inch)
2,047 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
52,5 mm
Höhe
80,5 mm
Höhe (inch)
3,169 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
13,86 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Normen
IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Max. Spannung des Klemmträgers & des gesteckten Systems
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
24 A
Strom bei max. Leiter
24 A
Normen
IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.
2,5 mm²
Systemkennwerte
Ausführung
2 Zugfederanschlüsse - 2 Steckanschlüsse, Vertikal - querverbunden, steckbar
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Etagen intern gebrückt
Ja
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
Klassifikationen
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-17
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1815150000
Typ:
ZDT 2.5/2
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1348970000
Typ:
ZDT 2.5/2 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr. :
1815160000
Typ:
ZDT 2.5/2 DU-PE
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1815170000
Typ:
ZDT 2.5/2 PE
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, grün / gelb
Ausführung
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr.
1084770000
Typ
ZDT 2.5/2 V
GTIN (EAN)
4032248846993
VPE
50 Stück
Tiefe
52 mm
Tiefe (inch)
2,047 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
52,5 mm
Höhe
80,5 mm
Höhe (inch)
3,169 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
13,86 g
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Normen
IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Max. Spannung des Klemmträgers & des gesteckten Systems
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
24 A
Strom bei max. Leiter
24 A
Normen
IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.
2,5 mm²
Ausführung
2 Zugfederanschlüsse - 2 Steckanschlüsse, Vertikal - querverbunden, steckbar
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Etagen intern gebrückt
Ja
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-17
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1815150000
Typ:
ZDT 2.5/2
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1348970000
Typ:
ZDT 2.5/2 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr. :
1815160000
Typ:
ZDT 2.5/2 DU-PE
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1815170000
Typ:
ZDT 2.5/2 PE
Ausführung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, grün / gelb
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.