Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFX 30/60 MC NE GE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, gelb
Best.-Nr. 1083240000
Typ SFX 30/60 MC NE GE
GTIN (EAN) 4032248846887
VPE 30 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1,2 mm
Tiefe (inch) 0,047 inch
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 30 mm
Breite (inch) 1,181 inch
Nettogewicht 4,467 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Neutral
Ausführung Montage mit Kabelbinder
Breite 30 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe gelb
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Schriftfeldgröße 45 x 30 mm
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Verkehrstechnik, Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein
Leiteranschlussquerschnitt 16 - 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 16 mm²
Leiteraußendurchmesser 7 - 40 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 40 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 7 mm

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1083230000
Typ: SFX 30/60 MC NE WS
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1369550000
Typ: SFX 30/60 MC NE RT
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, rot
 
Best.-Nr. : 1369540000
Typ: SFX 30/60 MC NE BL
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, blau
 
Best.-Nr. : 1083250000
Typ: SFX 30/60 MC NE GR
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, grau
 
Best.-Nr. : 1490710000
Typ: SFX 30/60 MC NE OR
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, orange
 
Best.-Nr. : 2574270000
Typ: SFX 30/60 MC NE WS V0
Ausführung:
, Polyamid 66, Farbe: weiß