Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CC 30/60 O4MM MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Mit Loch, weiß
Best.-Nr. 1083150000
Typ CC 30/60 O4MM MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248846771
VPE 30 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1,2 mm
Tiefe (inch) 0,047 inch
Höhe 30 mm
Höhe (inch) 1,181 inch
Breite 60 mm
Breite (inch) 2,362 inch
Nettogewicht 4,633 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Feuchtigkeit ≤ 60 %

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Applikation / Hersteller Mit Loch
Breite 60 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Bohrlochdurchmesser 4,2 mm
Feuchtigkeit ≤ 60 %
Halogene Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1083160000
Typ: CC 30/60 O4MM MC NE GE
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Mit Loch, gelb
 
Best.-Nr. : 1158830000
Typ: CC 30/60 O4MM MC NE RT
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Mit Loch, rot
 
Best.-Nr. : 1158820000
Typ: CC 30/60 O4MM MC NE GN
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Mit Loch, grün
 
Best.-Nr. : 1158840000
Typ: CC 30/60 O4MM MC NE BL
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Mit Loch, blau
 
Best.-Nr. : 1083170000
Typ: CC 30/60 O4MM MC NE GR
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Mit Loch, grau