Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC IP68 16B TSS 1PG21
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21
Best.-Nr. 1082830000
Typ HDC IP68 16B TSS 1PG21
GTIN (EAN) 4032248846047
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 111 mm
Höhe (inch) 4,37 inch
Breite 58 mm
Breite (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 511 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Beständig

Abmessungen

Höhe Gehäuse B 111 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Länge Gehäuse 110,5 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
Ausführung Gehäuse Steckergehäuse
Ausführung Verschlusssystem Schraubverschluss
BG 6
Bauform Standard
Baugröße 6
Bügelausführung Schraubverschluss
Farbe (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Geeignet für ModuPlug® Ja
Gewinde (innen) PG 21
Größe Kabeleingänge PG 21
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Oberteil
Typ Stecker

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1082800000
Typ: HDC IP68 16B TSS 1M32
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32
 
Best.-Nr. : 1082810000
Typ: HDC IP68 16B TSS 1M40
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 40
 
Best.-Nr. : 1082820000
Typ: HDC IP68 16B TSS 1M50
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 50
 
Best.-Nr. : 1082840000
Typ: HDC IP68 16B TSS 1PG29
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29
 
Best.-Nr. : 1082850000
Typ: HDC IP68 16B TSS 1PG36
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 36