Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SV 7.62IT/04/90MLF2 3.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittellötflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1081860000
Typ SV 7.62IT/04/90MLF2 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248844968
VPE 48 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000 V / 57 A
UL: 300 V / 40.5 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 28,3 mm
Tiefe (inch) 1,114 inch
Höhe 14,9 mm
Höhe (inch) 0,587 inch
Breite 38,1 mm
Breite (inch) 1,5 inch
Nettogewicht 10,333 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 7,62 mm
Raster in Zoll (P) 0,3 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 4
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen 0,8 x 1,0 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 22,86 mm
L1 in Zoll 0,9 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher oberhalb der Leiterplatte
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand 2,00 mΩ
Kodierbar Ja

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 500
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 130 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 130 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 57 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 41 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 41 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 41 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 630 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 420 A
Kriechstrecke, min. 9,6 mm
Luftstrecke, min. 6,9 mm

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1534443
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 600 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 35 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 35 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 40,5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 40,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 5 A
Kriechstrecke, min. 9,6 mm
Luftstrecke, min. 6,9 mm

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 349 mm
VPE Breite 135 mm
VPE Höhe 41 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA