Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC IP68 04A AWS 1M20
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20
Best.-Nr. 1081480000
Typ HDC IP68 04A AWS 1M20
GTIN (EAN) 4032248844227
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 50 mm
Tiefe (inch) 1,969 inch
Höhe 44 mm
Höhe (inch) 1,732 inch
Breite 67 mm
Breite (inch) 2,638 inch
Befestigungsmaß Höhe 41 mm
Befestigungsmaß Breite 41 mm
Nettogewicht 135 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Beständig

Abmessungen

Höhe Gehäuse B 44 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Lochabstand Länge A2 41 mm
Länge Gehäuse 50 mm

Allgemeine Daten

EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand)

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Ausführung Gehäuse Anbaugehäuse
Ausführung Verschlusssystem Schraubverschluss
BG 1
Bauform Standard
Baugröße 1
Bügelausführung Schraubverschluss
Dichtung Silikon
Farbe (RAL) RAL 9011
Geeignet für ModuPlug® Nein
Gewinde (innen) M 20
Größe Kabeleingänge M 20
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Anbau (Durchführung)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei Montage der Gehäuse ist auf den korrekten Festsitz der Flachdichtung zu achten.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2430170000
Typ: HDC IP68 04A AWS 1M25
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr. : 1081490000
Typ: HDC IP68 04A AWS
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Standard