Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC IP68 06B SS 2M32
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32
Best.-Nr. 1081220000
Typ HDC IP68 06B SS 2M32
GTIN (EAN) 4032248877188
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 156 mm
Tiefe (inch) 6,142 inch
Höhe 101 mm
Höhe (inch) 3,976 inch
Breite 80 mm
Breite (inch) 3,15 inch
Befestigungsmaß Höhe 60 mm
Befestigungsmaß Breite 127 mm
Nettogewicht 845 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Beständig

Abmessungen

Höhe Gehäuse B 101 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Lochabstand Länge A2 127 mm
Länge Gehäuse 156 mm

Allgemeine Daten

EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand)

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Ausführung Gehäuse Sockelgehäuse
Ausführung Verschlusssystem Schraubverschluss
BG 3
Bauform Standard
Baugröße 3
Bügelausführung Schraubverschluss
Dichtung Silikon
Farbe (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Geeignet für ModuPlug® Ja
Gewinde (innen) M 32
Größe Kabeleingänge M 32
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Aufbau (Sockel)

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1081180000
Typ: HDC IP68 06B SS 1M20
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr. : 1081250000
Typ: HDC IP68 06B SS 2M20
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr. : 1081190000
Typ: HDC IP68 06B SS 1M25
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr. : 1081240000
Typ: HDC IP68 06B SS 2M25
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr. : 1081210000
Typ: HDC IP68 06B SS 1M32
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32