Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CC 15/49 MC NE GR
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 49 mm, Halter CC-H 15/49, grau
Best.-Nr. 1079570000
Typ CC 15/49 MC NE GR
GTIN (EAN) 4032248840977
VPE 40 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1,2 mm
Tiefe (inch) 0,047 inch
Höhe 15 mm
Höhe (inch) 0,591 inch
Breite 49 mm
Breite (inch) 1,929 inch
Nettogewicht 2,85 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Applikation / Hersteller Halter CC-H 15/49
Breite 49 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe grau
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1877260000
Typ: CC 15/49 MC NE WS
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 49 mm, Halter CC-H 15/49, weiß
 
Best.-Nr. : 1076970000
Typ: CC 15/49 MC NE GE
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 49 mm, Halter CC-H 15/49, gelb
 
Best.-Nr. : 1877240000
Typ: CC 15/49 MC NE SI
Ausführung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 49 mm, Halter CC-H 15/49, silber