Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KDSU M75 BN O SC 2 G75
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 71.1 - OD max. 78 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Best.-Nr. 1076260000
Typ KDSU M75 BN O SC 2 G75
GTIN (EAN) 4032248836215
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-07-30

Abmessungen und Gewichte

Höhe 131 mm
Höhe (inch) 5,157 inch
Länge 131 mm
Länge (inch) 5,157 inch
Nettogewicht 2.200 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -35 °C...90 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Allgemeine Angaben

Armierung, max. 2,5 mm
Armierung, min. 0,1 mm
Armierungstyp Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung SWA, STA, SWB
Dichteinsatz CR
Dichtung CR
Einsatztemperaturbereich, max. 90 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -35 °C
Gewinde (außen) M 75
Gewindelänge 19 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 78 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 71,1 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 68 mm
Kabeldurchmesser innen, min. 58 mm
O-Ring NBR
Schlüsselweite 1 90 mm
Schlüsselweite 2 90 mm
Schutzart IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzart mit GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße EL90
Verschraubung metrisch, Messing
Wassertiefe 25 m (30 Min.)
Werkstoff Messing

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX) SIRA05ATEX1285X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen IECEXSIR SIRAATEX
Zulassungen EAC; ATEX; IECEX