KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung, 1.6 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1074870000
Typ
KDSW M40 BN L NI 1 G40
GTIN (EAN)
4032248837229
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2023-07-30
Abmessungen und Gewichte
Höhe
72 mm
Höhe (inch)
2,835 inch
Länge
72 mm
Länge (inch)
2,835 inch
Nettogewicht
672 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-35 °C...90 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Allgemeine Angaben
Armierung, max.
2 mm
Armierung, min.
1,6 mm
Armierungstyp
Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWA
Dichteinsatz
CR
Dichtung
CR
Einsatztemperaturbereich, max.
90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-35 °C
Gewinde (außen)
M 40
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
36,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
28,6 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
32,2 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
25 mm
Schlüsselweite 1
55 mm
Schlüsselweite 2
55 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L55
Verschraubung
metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zündschutzart
erhöhte Sicherheit Ex e, Druckfeste Kapselung Ex d
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung, 1.6 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1074870000
Typ
KDSW M40 BN L NI 1 G40
GTIN (EAN)
4032248837229
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.