Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAD 12N GE BED
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1073200000
Typ WAD 12N GE BED
GTIN (EAN) 4008190499112
VPE 50 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2022-12-31
Produktalternative 2866670000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 7,5 mm
Tiefe (inch) 0,295 inch
Höhe 33,3 mm
Höhe (inch) 1,311 inch
Breite 12 mm
Breite (inch) 0,472 inch
Nettogewicht 0,97 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Maße

Raster in mm (P) 12 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1083600000
Typ: WAD 16N GE BED
 
Best.-Nr. : 9512260000
Typ: WAD 20 GE WSD
 
Best.-Nr. : 1062860000
Typ: WAD 27 B GE/SW
Ausführung:
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 64 x 27 mm, Raster in mm (P): 27.00 Weidmueller, gelb
 
Best.-Nr. : 1062960000
Typ: WAD 27 NE WS
Ausführung:
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 64 x 27 mm, Raster in mm (P): 27.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1072000000
Typ: WAD 4 GE BED
 
Best.-Nr. : 1072100000
Typ: WAD 4 WS