Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAD 4 GE BED
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Klemmenabdeckung, PA 66, gelb, Höhe: 19.8 mm, Breite: 4.5 mm, Tiefe: 9.6 mm
Best.-Nr. 1072000000
Typ WAD 4 GE BED
GTIN (EAN) 4008190446109
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 9,6 mm
Tiefe (inch) 0,378 inch
Höhe 19,8 mm
Höhe (inch) 0,78 inch
Breite 4,5 mm
Breite (inch) 0,177 inch
Nettogewicht 0,244 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Maße

Raster in mm (P) 4 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1083600000
Typ: WAD 16N GE BED
Ausführung:
Klemmenabdeckung, PA 66, gelb, Höhe: 39 mm, Breite: 15.8 mm, Tiefe: 5.51 mm
 
Best.-Nr. : 9512260000
Typ: WAD 20 GE WSD
Ausführung:
Klemmenmarkierung, Raster in mm (P): 18.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, gelb
 
Best.-Nr. : 1062860000
Typ: WAD 27 B GE/SW
Ausführung:
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 64 x 27 mm, Raster in mm (P): 27.00 Weidmueller, gelb
 
Best.-Nr. : 1062960000
Typ: WAD 27 NE WS
Ausführung:
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 64 x 27 mm, Raster in mm (P): 27.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1072100000
Typ: WAD 4 WS
Ausführung:
Klemmenabdeckung, PA 66, weiß, Höhe: 19.8 mm, Breite: 4.5 mm, Tiefe: 9.6 mm