Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZR WPO4 DB
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung W-Reihe, Zwischenrahmen
Best.-Nr. 1071100000
Typ ZR WPO4 DB
GTIN (EAN) 4008190278106
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 39 mm
Tiefe (inch) 1,535 inch
Höhe 56 mm
Höhe (inch) 2,205 inch
Breite 2,5 mm
Breite (inch) 0,098 inch
Nettogewicht 2,2 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Maße

Raster in mm (P) 2,5 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
rastbar Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1266520000
Typ: WTW 2.5-10 S
Ausführung:
Test adapter (terminal)
 
Best.-Nr. : 1058800000
Typ: WTW EN
Ausführung:
Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 86 mm x 62 mm, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1074000000
Typ: WZR WDK2.5
Ausführung:
W-Reihe, Zwischenrahmen