Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LL 5.00/03/90 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
Best.-Nr. 1067540000
Typ LL 5.00/03/90 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248821327
VPE 120 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 11 mm
Tiefe (inch) 0,433 inch
Höhe 20,3 mm
Höhe (inch) 0,799 inch
Höhe niedrigstbauend 17,1 mm
Breite 15,65 mm
Breite (inch) 0,616 inch
Nettogewicht 4,044 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie LL
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Eigenschaft, Klemmstelle WireReady
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 5 mm
Raster in Zoll (P) 0,197 "
Polzahl 3
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Ja
Anzahl Reihen
maximal anreihbare Pole je Reihe 24 
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstift-Abmessungen 0,75 x 0,9 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmschraube M 3
Abisolierlänge 6 mm
L1 in mm 10 mm
L1 in Zoll 0,394 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand 1,20 mΩ

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid (PA)
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Beschichtung 4-6 μm SN
Verzinnungsart matt
Schichtaufbau - Lötanschluss 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 6 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 4 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/12 OR
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/12 W
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/12 GE
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 32,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 26 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 27,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 22 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 500 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 80 mm
VPE Breite 85 mm
VPE Höhe 100 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Materialtyp, Zulassungskennzeichnung UL, Zulassungskennzeichnung CSA, Lebensdauer
Bewertung vorhanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm IEC 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 03.11
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm IEC 60999-1 Abschnitt 9.4 / 11.99
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Bewertung bestanden
Anforderung 0,9 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U4.0
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K4.0
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm IEC 60999-1 Abschnitt 9.5 / 11.99
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥60 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U4.0
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K4.0
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 2
Best.-Nr. : 1934270000
Typ: LL 5.00/02/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1934280000
Typ: LL 5.00/03/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1001720000
Typ: LL 5.00/04/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 5
Best.-Nr. : 1001730000
Typ: LL 5.00/05/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr. : 1001740000
Typ: LL 5.00/06/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 7
Best.-Nr. : 1001750000
Typ: LL 5.00/07/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr. : 1001760000
Typ: LL 5.00/08/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 9
Best.-Nr. : 1001770000
Typ: LL 5.00/09/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 10
Best.-Nr. : 1001780000
Typ: LL 5.00/10/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 11
Best.-Nr. : 1001790000
Typ: LL 5.00/11/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 12
Best.-Nr. : 1001800000
Typ: LL 5.00/12/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 13
Best.-Nr. : 1251330000
Typ: LL 5.00/13/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 14
Best.-Nr. : 1001810000
Typ: LL 5.00/14/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 15
Best.-Nr. : 1251340000
Typ: LL 5.00/15/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 16
Best.-Nr. : 1001820000
Typ: LL 5.00/16/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 17
Best.-Nr. : 1251350000
Typ: LL 5.00/17/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 18
Best.-Nr. : 1251360000
Typ: LL 5.00/18/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 19
Best.-Nr. : 1251370000
Typ: LL 5.00/19/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 20
Best.-Nr. : 1251380000
Typ: LL 5.00/20/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 21
Best.-Nr. : 1251390000
Typ: LL 5.00/21/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 22
Best.-Nr. : 1251410000
Typ: LL 5.00/22/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 23
Best.-Nr. : 1251420000
Typ: LL 5.00/23/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Polzahl: 24
Best.-Nr. : 1001830000
Typ: LL 5.00/24/90 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box