Messbrückenwandler, Eingang : Widerstandsmessbrücke, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Best.-Nr.
1067250000
Typ
ACT20P BRIDGE
GTIN (EAN)
4032248820856
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,6 mm
Tiefe (inch)
4,472 inch
Höhe
119,2 mm
Höhe (inch)
4,693 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
198 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
10...90 % (keine Betauung)
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTTF
543 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Brückenempfindlichkeit
1,0 mV / V bis 5,0 mV / V
Brückenversorgungsspannung
5 V oder 10 V
Eingangssignal
±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV
Sensor
Strain gauge resistance, Widerstandsmessung, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
Sensor-Versorgung
120 mA @ 10 V (= 4 x 350 Ω Brückenwiderstand)
Ausgang
Ausgangsspannung, Bemerkung
0…11 V (einstellbar)
Ausgangsstrom
0…22 mA (einstellbar)
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
600 Ω
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Ausgang (Digital)
Nennschaltstrom
0,1 A
Schaltspannung AC, max.
0 V
Ausgang (Analog)
Ausgangsstrom
0…22 mA (einstellbar)
Allgemeine Angaben
Genauigkeit
< 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration
DIP-Schalter und Taster
Langzeitdrift
0,1 % / 10.000 h
Leistungsaufnahme
3 W @ 24 V DC
Linearität
Typ. ± 0,05 % des Signalbereiches
Sprungantwortzeit
< 400 ms (10…90 %)
Temperaturkoeffizient
typ. 0,005 % / °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
10…60 V DC
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 61326
Isolationsspannung
5,7 kV (Eingang / Ausgang, Eingang / Versorgung)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der Brückenmesswandler ACT20P-BRIDGE-S wandelt Messbrückenspannungen in Standardsignale um. Die Anpassung an die angeschlossene Messbrücke erfolgt über Taster. Der Brückenmesswandler kann bis zu 4 parallelgeschaltete Messbrücken mit jeweils 350 Ω versorgen. Das Gerät unterstützt eine einfache Kompensation des Taragewichts über einen separaten Eingang für einen externen Taster oder ein externes SPS-Signal. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung).
Eigenschaften
4- und 6-Leitermessung
Versorgung von bis zu 4 parallelgeschaltete Messbrücken mit jeweils 350 Ω
Ein- und Ausgangsbereiche per DIP-Schalter einstellbar
Tara-Abgleich über externen Taster oder SPS-Signal
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar Messtrennwandler in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung, Wandlung und Trennung von Messwerten industrieller Dehnungsmessbrücken. Ausgangsseitig stehen DC- Strom-/ Spannungsnormsignale zur Verfügung. Messbrücken bis 3 x 350 Ohm können über den Eingangskreis versorgt werden. Automatischer TARA- Abgleich über externes Schaltsignal oder manuell per Tastendruck. 6- Leiteranschluss kompensiert Leitungswiderstandsdifferenzen. Brückenerregerspannung umschaltbar zwischen 5 v und 10 V. Kalibrierung der Wägezellen über frontseitige Taster. Konfigurierung der Ein- / Ausgangssignale über DIP- Schalter.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang Widerstandsmessbrücke / 1 mV / V... 5 mV / V Brückenempfindlichkeit +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (einstellbar) Eingangswiderstand > 1 MOhm Brückenversorgung 5 V oder 10 V Ausgang 0...11 V / 0...22 mA konfigurierbar Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Temperaturkoeffizient typ. 50 ppm / K Übertragungsfehler typ. 0,05 % v. E. Sprungantwortzeit < 400 ms (10...90 %) Hilfsenergie 10...60 VDC Umgebungs- temperaturbereich -40°C...+70 °C
Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 5,7 kV alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ ACT20P-BRIDGE-S
Ausschreibungstext kurz
Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar Messtrennwandler in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung,
Wandlung und Trennung von Messwerten industrieller Dehnungsmessbrücken.
Ausgangsseitig stehen DC- Strom-/ Spannungsnormsignale zur Verfügung. Messbrücken bis
3 x 350 Ohm können über den Eingangskreis versorgt werden. Automatischer TARA- Abgleich
über externes Schaltsignal oder manuell per Tastendruck.
6- Leiteranschluss kompensiert Leitungswiderstandsdifferenzen. Brückenerregerspannung
umschaltbar zwischen 5 v und 10 V. Kalibrierung der Wägezellen über frontseitige Taster.
Konfigurierung der Ein- / Ausgangssignale über DIP- Schalter.
Zulassungen
Zulassungen
Zulassungen
CULUS;
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
PUSH IN
Best.-Nr. :
2456820000
Typ:
ACT20P-BRIDGE-P
Ausführung:
Messbrückenwandler, Eingang : Widerstandsmessbrücke, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Der Brückenmesswandler ACT20P-BRIDGE-S wandelt Messbrückenspannungen in Standardsignale um. Die Anpassung an die angeschlossene Messbrücke erfolgt über Taster. Der Brückenmesswandler kann bis zu 4 parallelgeschaltete Messbrücken mit jeweils 350 Ω versorgen. Das Gerät unterstützt eine einfache Kompensation des Taragewichts über einen separaten Eingang für einen externen Taster oder ein externes SPS-Signal. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung).
Eigenschaften
4- und 6-Leitermessung
Versorgung von bis zu 4 parallelgeschaltete Messbrücken mit jeweils 350 Ω
Ein- und Ausgangsbereiche per DIP-Schalter einstellbar
Tara-Abgleich über externen Taster oder SPS-Signal
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar Messtrennwandler in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung, Wandlung und Trennung von Messwerten industrieller Dehnungsmessbrücken. Ausgangsseitig stehen DC- Strom-/ Spannungsnormsignale zur Verfügung. Messbrücken bis 3 x 350 Ohm können über den Eingangskreis versorgt werden. Automatischer TARA- Abgleich über externes Schaltsignal oder manuell per Tastendruck. 6- Leiteranschluss kompensiert Leitungswiderstandsdifferenzen. Brückenerregerspannung umschaltbar zwischen 5 v und 10 V. Kalibrierung der Wägezellen über frontseitige Taster. Konfigurierung der Ein- / Ausgangssignale über DIP- Schalter.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang Widerstandsmessbrücke / 1 mV / V... 5 mV / V Brückenempfindlichkeit +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (einstellbar) Eingangswiderstand > 1 MOhm Brückenversorgung 5 V oder 10 V Ausgang 0...11 V / 0...22 mA konfigurierbar Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Temperaturkoeffizient typ. 50 ppm / K Übertragungsfehler typ. 0,05 % v. E. Sprungantwortzeit < 400 ms (10...90 %) Hilfsenergie 10...60 VDC Umgebungs- temperaturbereich -40°C...+70 °C
Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 5,7 kV alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ ACT20P-BRIDGE-S
Ausschreibungstext kurz
Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar Messtrennwandler in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung,
Wandlung und Trennung von Messwerten industrieller Dehnungsmessbrücken.
Ausgangsseitig stehen DC- Strom-/ Spannungsnormsignale zur Verfügung. Messbrücken bis
3 x 350 Ohm können über den Eingangskreis versorgt werden. Automatischer TARA- Abgleich
über externes Schaltsignal oder manuell per Tastendruck.
6- Leiteranschluss kompensiert Leitungswiderstandsdifferenzen. Brückenerregerspannung
umschaltbar zwischen 5 v und 10 V. Kalibrierung der Wägezellen über frontseitige Taster.
Konfigurierung der Ein- / Ausgangssignale über DIP- Schalter.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.