Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WQV 35-2.5
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 16.00, Isoliert: Ja, 41 A, gelb
Best.-Nr. 1064100000
Typ WQV 35-2.5
GTIN (EAN) 4008190142285
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 41,5 mm
Tiefe (inch) 1,634 inch
Höhe 21 mm
Höhe (inch) 0,827 inch
Breite 13 mm
Breite (inch) 0,512 inch
Nettogewicht 10,721 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3431e478-7f08-4004-abeb-15560ca39d73

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 3

Bemessungsdaten

Nennstrom 41 A

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm

Maße

Raster in mm (P) 16 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen
Bemessungsstrom mehrpolig 24 A
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1068000000
Typ: WQV 35-10/6/4
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 16.00, Isoliert: Ja, 57 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1064200000
Typ: WQV 35-4/6
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 16.00, Isoliert: Ja, 41 A, gelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.