Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5ES8UG0100A40A40-X
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Best.-Nr. 1063310000
Typ IE-C5ES8UG0100A40A40-X
GTIN (EAN) 4032248814961
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 10 m
Länge (inch) 393,701 inch
Nettogewicht 415 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...75 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Verlegetemperatur -10 °C...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51

Kabelspezifische Standards

Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau UL-Style 20963 (80°C/30V)

Stecker

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded

Elektrische Eigenschaften Kabel

Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz 47 nF/km
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 290 Ω/km
Signallaufzeit 4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied 25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,3 mm
Manteldurchmesser, min. 5,7 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen SF/UTP, IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR 02YSC11Y PIMF
Querschnitt 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht 0,1 mm
Werkstoff Mantel PUR

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig 4 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei Ja
UV-beständig Ja
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811-2-1

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA