Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FM5Z2VO0010MLD0LD0X
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 10 m
Best.-Nr. 1062580000
Typ IE-FM5Z2VO0010MLD0LD0X
GTIN (EAN) 4032248813261
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 10 m
Länge (inch) 393,701 inch
Nettogewicht 128 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...75 °C
Betriebstemperatur -5 °C...75
Verlegetemperatur -5 °C...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61754-20

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61754-20

Stecker

Stecker links LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded

Kabelaufbau

Kabelaufbau ZIPCORD
Kerndurchmesser 50 µm
Manteldurchmesser 3*6 mm
Mantelfarbe orange
Normbezeichnungen I-V(ZN)Y
Primärbeschichtung 245 µm
Werkstoff Mantel PVC

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt 60 mm
Biegeradius, min., einmalig 30 mm

Stecker links

Stecker links LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Best.-Nr. : 1276880000
Typ: IE-FM5Z2VO0001MLD0LD0X
Länge: 1 m
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 1 m
 
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Best.-Nr. : 1062570000
Typ: IE-FM5Z2VO0002MLD0LD0X
Länge: 2 m
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 2 m
 
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Best.-Nr. : 1062550000
Typ: IE-FM5Z2VO0005MLD0LD0X
Länge: 5 m
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 5 m