Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M12BW-PB-3.0E
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 2, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. 1062370300
Typ SAIL-M12BW-PB-3.0E
GTIN (EAN) 4032248812554
VPE 1 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2021-12-31
Produktalternative 1062300300

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 192 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12
Anzugsdrehmoment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Buchse, gewinkelt
Codierung B-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktmaterial Ni/Au
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Messing, vernickelt
Nennspannung 250 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+80 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt (Print/Online) PUR 0.25 mm² / PVC 0.34 mm²
Aderquerschnitt AWG AWG 22
Außendurchmesser 7.8 mm ± 0.2 mm
Biegeradius min., bewegt 9 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 18 x Kabeldurchmesser
Farbcodierung rot, grün
Geschirmt Ja
Halogene Ja
Hybridleitung Nein
Isolation PVC
Kabellänge 3 m
Konfigurierbare Kabellänge Nein
Mantelfarbe violett
Mantelmaterial PVC
Polzahl 2
Schleppkettentauglichkeit Nein
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -5...60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -20...70 °C

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 250 V

Stecker links

Stecker links M12, B-codiert, IP67, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Gehäusebasismaterial PUR
Kontaktoberfläche vergoldet
Stecker rechts freies Leiterende
Steckzyklen ≥ 100

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231