Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M12WM12G-CD-5.0A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. 1062100500
Typ SAIL-M12WM12G-CD-5.0A
GTIN (EAN) 4032248811854
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 337 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12 / M12
Anzugsdrehmoment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Stift, gewinkelt - Buchse, gerade
Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Kontaktmaterial Ni/Au
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Messing, vernickelt
Nennspannung 125 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+80 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt (Print/Online) 2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Außendurchmesser 7 mm ± 0.3 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 3 Mio
Farbcodierung weiß, blau, rot, schwarz
Geschirmt Ja
Geschwindigkeit 180 m/s
Halogene Nein
Hybridleitung Nein
Isolation TPE
Kabellänge 5 m
Konfigurierbare Kabellänge Nein
Mantel nach UL AWM style 20236 (80 °C / 30 V)
Mantelfarbe violett
Mantelmaterial PUR
Polzahl 5
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -10...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -40...80 °C

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 125 V

Stecker links

Stecker links M12, A-codiert, IP67, Stiftkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Gehäusebasismaterial PUR
Kontaktoberfläche vergoldet
Stecker rechts M12, A-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, shielded
Steckzyklen ≥ 100

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1062100150
Typ: SAIL-M12WM12G-CD-1.5A
Ausführung:
Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 1062101000
Typ: SAIL-M12WM12G-CD-10A
Ausführung:
Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 1062100300
Typ: SAIL-M12WM12G-CD-3.0A
Ausführung:
Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein