Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WQV 2.5/3
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
Best.-Nr. 1053760000
Typ WQV 2.5/3
GTIN (EAN) 4008190058999
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18 mm
Tiefe (inch) 0,709 inch
Höhe 14,2 mm
Höhe (inch) 0,559 inch
Breite 7 mm
Breite (inch) 0,276 inch
Nettogewicht 2,26 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 3

Bemessungsdaten

Nennstrom 32 A

Maße

Raster in mm (P) 5,1 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen
Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube 0,4...0,8 Nm
Bemessungsstrom 2-polig 32 A
Bemessungsstrom mehrpolig 32 A
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1054460000
Typ: WQV 2.5/10
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1059660000
Typ: WQV 2.5/15
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 15, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1053660000
Typ: WQV 2.5/2
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1577570000
Typ: WQV 2.5/20
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1067500000
Typ: WQV 2.5/30
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 30, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1577600000
Typ: WQV 2.5/32
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 32, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1053860000
Typ: WQV 2.5/4
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1053960000
Typ: WQV 2.5/5
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1054060000
Typ: WQV 2.5/6
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1054160000
Typ: WQV 2.5/7
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1054260000
Typ: WQV 2.5/8
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
 
Best.-Nr. : 1054360000
Typ: WQV 2.5/9
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb