Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFX 11/60 MC NE OR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, orange
Best.-Nr. 1051890000
Typ SFX 11/60 MC NE OR
GTIN (EAN) 4032248790920
VPE 60 Stück
Produktalternative 1860140000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 0,8 mm
Tiefe (inch) 0,031 inch
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 11 mm
Breite (inch) 0,433 inch
Nettogewicht 2,067 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Neutral
Ausführung Montage mit Kabelbinder
Breite 11 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe orange
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Schriftfeldgröße 44 x 11 mm
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Verkehrstechnik, Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein
Leiteranschlussquerschnitt 16 - 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 16 mm²
Leiteraußendurchmesser 7 - 40 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 40 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 7 mm

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1860120000
Typ: SFX 11/60 MC NE WS
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1860150000
Typ: SFX 11/60 MC NE GE
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1963650000
Typ: SFX 11/60 MC NE RT
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, rot
 
Best.-Nr. : 1963660000
Typ: SFX 11/60 MC NE GN
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, grün
 
Best.-Nr. : 1051870000
Typ: SFX 11/60 MC NE BL
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, blau
 
Best.-Nr. : 1860130000
Typ: SFX 11/60 MC NE GR
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, grau
 
Best.-Nr. : 1051880000
Typ: SFX 11/60 MC NE VI
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, violett
 
Best.-Nr. : 1051900000
Typ: SFX 11/60 MC NE BR
Ausführung:
SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, braun