Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ELS 16/40 MC SDR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung ELS, Einlegemarkierer, 40 x 16 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. 1045690000
Typ ELS 16/40 MC SDR
GTIN (EAN) 4032248779666
VPE 8 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1 mm
Tiefe (inch) 0,039 inch
Höhe 40 mm
Höhe (inch) 1,575 inch
Breite 16 mm
Breite (inch) 0,63 inch
Nettogewicht 1,77 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Einlegemarkierer
Anzahl je Bogen
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden)
Breite 16 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe nach Kundenwunsch
Halogene Nein
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1045700000
Typ: ELS 7/40 MC SDR
Ausführung:
ELS, Einlegemarkierer, 40 x 7 mm, nach Kundenwunsch