Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr.
1039080000
Typ
SCDN-THR 3.81/28/90G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248772414
VPE
20 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
13,3 mm
Tiefe (inch)
0,524 inch
Höhe
18,4 mm
Höhe (inch)
0,724 inch
Höhe niedrigstbauend
15,2 mm
Breite
54,73 mm
Breite (inch)
2,155 inch
Nettogewicht
8,85 g
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Anschlussart
Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte
THT/THR-Lötanschluss
Raster in mm (P)
3,81 mm
Raster in Zoll (P)
0,15 "
Abgangswinkel
90°
Polzahl
28
Anzahl Lötstifte pro Pol
1
Lötstiftlänge (l)
3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz
+0,02 / -0,02 mm
Lötstift-Abmessungen
d = 1,0 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz
0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
+ 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge
2,1 mm
Schablonenloch Durchmesser
1,9 mm
L1 in mm
49,53 mm
L1 in Zoll
1,95 "
Anzahl Reihen
2
Polreihenzahl
2
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand
≤5 mΩ
Kodierbar
Ja
Werkstoffdaten
Isolierstoff
LCP GF
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
120 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
120 °C
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
13,2 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
17 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
12,2 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 76 A
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
11 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
11 A
Nenndaten nach UL 1059
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
11 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
11 A
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
275 mm
VPE Breite
136 mm
VPE Höhe
28 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Zeichnungsangabe P = Raster
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Zeichnungsangabe P = Raster
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.