Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SC 3.81/06/270G 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 6, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1037920000
Typ SC 3.81/06/270G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248766468
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17.5 A
UL: 300 V / 10 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 9,2 mm
Tiefe (inch) 0,362 inch
Höhe 10,3 mm
Höhe (inch) 0,406 inch
Höhe niedrigstbauend 7,1 mm
Breite 24,25 mm
Breite (inch) 0,955 inch
Nettogewicht 1,74 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,81 mm
Raster in Zoll (P) 0,15 "
Abgangswinkel 270°
Polzahl 6
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz 0 / -0,2 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,0 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,2 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 19,05 mm
L1 in Zoll 0,75 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 7 N
Ziehkraft/Pol, max. 5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 17 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 15,1 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 76 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 8 A

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 45 mm
VPE Breite 75 mm
VPE Höhe 100 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr. : 1037490000
Typ: SC 3.81/02/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 2, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037510000
Typ: SC 3.81/03/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 3, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037520000
Typ: SC 3.81/04/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 4, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037530000
Typ: SC 3.81/05/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 5, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037540000
Typ: SC 3.81/06/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 6, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037550000
Typ: SC 3.81/07/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 7, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037560000
Typ: SC 3.81/08/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 8, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037570000
Typ: SC 3.81/09/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 9, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037580000
Typ: SC 3.81/10/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 10, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037590000
Typ: SC 3.81/11/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 11, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037610000
Typ: SC 3.81/12/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 12, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037620000
Typ: SC 3.81/13/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 13, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037630000
Typ: SC 3.81/14/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 14, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037640000
Typ: SC 3.81/15/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 15, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037650000
Typ: SC 3.81/16/270G 3.2SN OR BX
Farbe: orange
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 16, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr. : 1037880000
Typ: SC 3.81/03/270G 3.2SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 3, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr. : 1037890000
Typ: SC 3.81/04/270G 3.2SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 4, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr. : 1037910000
Typ: SC 3.81/05/270G 3.2SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 5, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr. : 1037930000
Typ: SC 3.81/07/270G 3.2SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 7, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr. : 1037980000
Typ: SC 3.81/12/270G 3.2SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 12, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box