Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 70/95
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr. 1024600000
Typ WDU 70/95
GTIN (EAN) 4008190105990
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 107 mm
Tiefe (inch) 4,213 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 115,5 mm
Höhe 132 mm
Höhe (inch) 5,197 inch
Breite 27 mm
Breite (inch) 1,063 inch
Nettogewicht 330,89 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 16 mm²

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 95 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 232 A
Strom bei max. Leiter 232 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 7,42 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 1100 V
Strom (ATEX) 218 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 95 mm²
Spannung max (IECEX) 1100 V
Strom (IECEX) 218 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 95 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 00 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 6 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 205 A
Strom Gr C (CSA) 205 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-242

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 00 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 6 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 00 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 6 AWG
Spannung Gr C (UR) 1000 V
Strom Gr C (UR) 175 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 30 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 12 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 6 Nm
Klemmbereich, max. 120 mm²
Klemmbereich, min. 13,3 mm²
Klemmschraube M 8
Klingenmaß S6 (DIN 6911)
Lehrdorn nach 60 947-1 B12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 16 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR LLOYDSREG NEMKO POLSKIREJ UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1024680000
Typ: WDU 70/95 BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr. : 1024650000
Typ: WDU 70/95 HG
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr. : 1026700000
Typ: WDU 70/95/3
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, 81 mm, dunkelbeige
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 1032300000
Typ: WDU 70/95/5/N
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, 135 mm, dunkelbeige
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.