Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
W-Reihe
SAK-Reihe
Standard
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
Reihenklemmen mit Fremdfederung
Reihenklemmen mit sonstigem Anschluss
1 Stock
2 Stock
1.5 mm²
2.5 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Flachsteckanschluss
Best.-Nr.
1021900000
Typ
WDU 2.5 FF 2X2.8
GTIN (EAN)
4008190138516
VPE
100 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
46,25 mm
Tiefe (inch)
1,821 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
47 mm
Höhe
60 mm
Höhe (inch)
2,362 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
6,93 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Allgemeines
Normen
IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Andere Anschlüsse
Flachsteckerausführung
ungeschlitzt
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
1 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
12 A
Strom bei max. Leiter
12 A
Normen
IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
2,37 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,43 W
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)
26 AWG
Spannung Gr C (CSA)
300 V
Strom Gr C (CSA)
10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)
12400-135
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (UR)
14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR)
22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR)
14 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR)
22 AWG
Spannung Gr B (UR)
250 V
Spannung Gr C (UR)
300 V
Strom Gr B (UR)
16 A
Strom Gr C (UR)
16 A
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
1 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Flachsteckanschluss
Systemkennwerte
Ausführung
mit Flachsteckanschluss F2.8, beidseitig, steckbar, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
0
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen
1
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-01
Best.-Nr. :
1021800000
Typ:
WDU 2.5 F 2X2.8
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1022200000
Typ:
WDU 2.5 LL
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Lötanschluss
Best.-Nr. :
1022100000
Typ:
WDU 2.5 SL
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1021200000
Typ:
WDU 2.5 TS SE 2.4
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1038900000
Typ:
WDU 2.5/BLZ/7.62
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 21.5 A, Anzahl Anschlüsse: 1
Ausführung
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Flachsteckanschluss
Best.-Nr.
1021900000
Typ
WDU 2.5 FF 2X2.8
GTIN (EAN)
4008190138516
VPE
100 Stück
Tiefe
46,25 mm
Tiefe (inch)
1,821 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
47 mm
Höhe
60 mm
Höhe (inch)
2,362 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
6,93 g
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Normen
IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Flachsteckerausführung
ungeschlitzt
Bemessungsquerschnitt
1 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
12 A
Strom bei max. Leiter
12 A
Normen
IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
2,37 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,43 W
Verschmutzungsgrad
3
Leiterquerschnitt max (CSA)
12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)
26 AWG
Spannung Gr C (CSA)
300 V
Strom Gr C (CSA)
10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)
12400-135
Leitergr. Factory wiring max (UR)
14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR)
22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR)
14 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR)
22 AWG
Spannung Gr B (UR)
250 V
Spannung Gr C (UR)
300 V
Strom Gr B (UR)
16 A
Strom Gr C (UR)
16 A
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
1 mm²
Anschlussart, weiterer Anschluss
Flachsteckanschluss
Ausführung
mit Flachsteckanschluss F2.8, beidseitig, steckbar, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
0
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Anzahl gleicher Klemmen
1
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Best.-Nr. :
1021800000
Typ:
WDU 2.5 F 2X2.8
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1022200000
Typ:
WDU 2.5 LL
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Lötanschluss
Best.-Nr. :
1022100000
Typ:
WDU 2.5 SL
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1021200000
Typ:
WDU 2.5 TS SE 2.4
Ausführung:
W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1038900000
Typ:
WDU 2.5/BLZ/7.62
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 21.5 A, Anzahl Anschlüsse: 1
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.