Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BHS-V14M-RJA
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leergehäuse
Best.-Nr. 1011540000
Typ IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN) 4032248718689
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 34,7 mm
Tiefe (inch) 1,366 inch
Höhe 42 mm
Höhe (inch) 1,654 inch
Breite 22,2 mm
Breite (inch) 0,874 inch
Nettogewicht 20,49 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Aufbau Steckergehäuse mir Markierungsschildaufnahme 9*11 mm, geeignet zur Aufnahme von von RJ45 und LWL Einsätzen
Farbe sonstige
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1011560000
Typ: IE-PH-V14M-RJ
Ausführung:
Leergehäuse
 
Best.-Nr. : 1047950000
Typ: IE-BHC-V14M-RJA
Ausführung:
Leergehäuse
 
Best.-Nr. : 1296710000
Typ: IE-BHS-V14M-RJA-45
Ausführung:
Leergehäuse, Flansch gewinkelt