Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAKT E/32 2LD 60VAC
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 60 V, 27 A, ohne, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Nein, TS 32, mittelgelb
Best.-Nr. 0699020000
Typ SAKT E/32 2LD 60VAC
GTIN (EAN) 4008190090012
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 53,5 mm
Tiefe (inch) 2,106 inch
Höhe 65 mm
Höhe (inch) 2,559 inch
Breite 19 mm
Breite (inch) 0,748 inch
Nettogewicht 68,8 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Tragschiene TS 32

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 60 V
Bemessungsspannung DC 60 V
Nennstrom 27 A
Strom bei max. Leiter 27 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmschraube M 3,5
Klingenmaß 4,0 x 0,8 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Abstandshalter, mit LED
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 32
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Trennklemmen

Längstrennung ohne
Quertrennung ohne
integrierte Prüfbuchse Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG
Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0, 5VA

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1045970000
Typ: WTR 35 E
Ausführung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 24 V, 125 A, gleitend, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Nein, TS 35, dunkelbeige