Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI O 20-3 GE/SW + MP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, gelb
Best.-Nr. 0648101738
Typ CLI O 20-3 GE/SW + MP
GTIN (EAN) 4032248455317
VPE 200 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5 mm
Tiefe (inch) 0,197 inch
Höhe 3 mm
Höhe (inch) 0,118 inch
Breite 5,5 mm
Breite (inch) 0,217 inch
Nettogewicht 0,035 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...80 °C

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks Standard
Aufdruck +
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen Symbole
Ausführung MultiPack
Breite 5,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -30...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe gelb
Halogene Ja
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff PVC, weich, ohne Cadmium
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja
Leiteranschlussquerschnitt 1.5 - 3 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 3 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 1,5 mm²
Leiteraußendurchmesser 3 - 4 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 4 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 3 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0648101740
Typ: CLI O 20-3 GE/SW - MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 0648101746
Typ: CLI O 20-3 GE/SW ET MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 0648101697
Typ: CLI O 20-3 GE/SW Ä MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 0648101699
Typ: CLI O 20-3 GE/SW Å MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 0648101695
Typ: CLI O 20-3 GE/SW Ö MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, gelb