Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI R 1-3 SET 0-9,R,S, T TO GR NE
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung CableLine, Montagedorn
Best.-Nr. 0572901531
Typ CLI R 1-3 SET 0-9,R,S, T TO GR NE
GTIN (EAN) 4032248469659
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5 mm
Tiefe (inch) 0,197 inch
Höhe 3 mm
Höhe (inch) 0,118 inch
Breite 4,2 mm
Breite (inch) 0,165 inch
Nettogewicht 2,1 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...80 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl je Dorn 25 
Art des Aufdrucks Standard
Aufdruck 0-9,R,S.T,TO
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen
Ausführung MultiPack
Breite 4,2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -30...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe grau
Halogene Ja
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff PVC, weich, ohne Cadmium
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja
Leiteranschlussquerschnitt 1.5 - 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 1,5 mm²
Leiteraußendurchmesser 2.5 - 5 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 5 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 2,5 mm

Downloads

WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0572900002
Typ: CLI R 1-3 BL NE
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0572901741
Typ: CLI R 1-3 BL/WS -
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0572901746
Typ: CLI R 1-3 BL/WS N
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0572901687
Typ: CLI R 1-3 GE NE
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0572901739
Typ: CLI R 1-3 RT/WS +
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0572909999
Typ: CLI R 1-3 SDR
Ausführung:
CableLine, Montagedorn