Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI R 02-3 GE/SW Ö
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung CableLine, Montagedorn
Best.-Nr. 0560001695
Typ CLI R 02-3 GE/SW Ö
GTIN (EAN) 4032248456390
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 4 mm
Tiefe (inch) 0,157 inch
Höhe 3 mm
Höhe (inch) 0,118 inch
Breite 3,4 mm
Breite (inch) 0,134 inch
Nettogewicht 1,5 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...80 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl je Dorn 25 
Art des Aufdrucks Standard
Aufdruck Ö
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß
Ausführung MultiPack
Breite 3,4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -30...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe gelb
Halogene Ja
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff PVC, weich, ohne Cadmium
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja
Leiteranschlussquerschnitt 0.2 - 1.5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,2 mm²
Leiteraußendurchmesser 1.3 - 3 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 3 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 1,3 mm

Downloads

WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0560001738
Typ: CLI R 02-3 GE/SW +
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0560001740
Typ: CLI R 02-3 GE/SW -
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0560001749
Typ: CLI R 02-3 GE/SW .
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0560001743
Typ: CLI R 02-3 GE/SW /
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0560001745
Typ: CLI R 02-3 GE/SW ET
Ausführung:
CableLine, Montagedorn
 
Best.-Nr. : 0560001698
Typ: CLI R 02-3 GE/SW Å
Ausführung:
CableLine, Montagedorn