For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Allgemeines
Einbauhinweis
Durchführung
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
DEMKO03ATEX136028U
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXULD13.0005U
Leiterquerschnitt max (ATEX)
4 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX)
4 mm²
Einsatztemperaturbereich
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Sicherheitshinweis
Montageanleitung: Die Potentialausgleichsschienen Baugruppen sind geeignet für den Einsatz in Gehäusen in Atmosphären mit brennbaren Gasen und brennbaren Stäuben. Für den Einsatz in Bereichen mit brennbaren Gasen müssen diese Gehäuse die Anforderungen nach EN60079-0 und EN60079-7 erfüllen. Für den Einsatz in brennbarem Staub müssen diese Gehäuse die Anforderungen nach EN60079-0 und EN60079-31 erfüllen.
In Kombination mit anderen Reihenklemmen Familien und Größen, und wenn anderes Zubehör verwendet wird, gilt es die vorgeschriebenen Luft- und Kriechstrecken einzuhalten.
In Bezug auf die Verwendung von Zubehör sind die Anweisungen des Herstellers zu beachten.
Aufstellung der Einschränkungen: Die Potentialausgleichsschienen Baugruppe wird als eine Komponente betrachtet, mit Ex-Kennzeichnung aufgebracht an den Sammelschienenhalter Typ SH und WEW .. Wenn unabhängig verwendet, sind die oben genannten Komponenten nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (UR)
12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR)
20 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR)
12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR)
20 AWG
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
16 mm
Anschlussart
Zugbügel
Klemmschraube
M 3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Maße
Versatz TS 35
39 mm
Systemkennwerte
Ausführung
für Sammelschiene 10 x 3 mm, Zum nachträglichen Einschwenken
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Sicherheitshinweis
Montageanleitung: Die Potentialausgleichsschienen Baugruppen sind geeignet für den Einsatz in Gehäusen in Atmosphären mit brennbaren Gasen und brennbaren Stäuben. Für den Einsatz in Bereichen mit brennbaren Gasen müssen diese Gehäuse die Anforderungen nach EN60079-0 und EN60079-7 erfüllen. Für den Einsatz in brennbarem Staub müssen diese Gehäuse die Anforderungen nach EN60079-0 und EN60079-31 erfüllen.
In Kombination mit anderen Reihenklemmen Familien und Größen, und wenn anderes Zubehör verwendet wird, gilt es die vorgeschriebenen Luft- und Kriechstrecken einzuhalten.
In Bezug auf die Verwendung von Zubehör sind die Anweisungen des Herstellers zu beachten.
Aufstellung der Einschränkungen: Die Potentialausgleichsschienen Baugruppe wird als eine Komponente betrachtet, mit Ex-Kennzeichnung aufgebracht an den Sammelschienenhalter Typ SH und WEW .. Wenn unabhängig verwendet, sind die oben genannten Komponenten nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.