Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI C 2-4 BL/WS 6 MP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, blau
Best.-Nr. 0251311521
Typ CLI C 2-4 BL/WS 6 MP
GTIN (EAN) 4032248452613
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 8 mm
Tiefe (inch) 0,315 inch
Höhe 4 mm
Höhe (inch) 0,157 inch
Breite 7 mm
Breite (inch) 0,276 inch
Nettogewicht 0,15 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...80 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Standard
Aufdruck 6
Aufdruck-Farbe weiß
Aufdruckverfahren heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen Zahlen
Ausführung MultiPack
Breite 7 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -30...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe blau
Halogene Ja
Isolationsdurchmesser, max. 10 
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff PVC, weich, ohne Cadmium
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja
Leiteranschlussquerschnitt 2.5 - 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 2,5 mm²
Leiteraußendurchmesser 4 - 10 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 10 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 4 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0251311503
Typ: CLI C 2-4 SW/WS 0 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, schwarz
 
Best.-Nr. : 0251311506
Typ: CLI C 2-4 BR/WS 1 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, braun
 
Best.-Nr. : 0251311509
Typ: CLI C 2-4 RT/WS 2 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, rot
 
Best.-Nr. : 0251311512
Typ: CLI C 2-4 OR/SW 3 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, orange
 
Best.-Nr. : 0251311518
Typ: CLI C 2-4 GN/WS 5 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, grün
 
Best.-Nr. : 0251311524
Typ: CLI C 2-4 VI/WS 7 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, violett
 
Best.-Nr. : 0251311527
Typ: CLI C 2-4 GR/SW 8 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, grau