Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MKL 3/12 SE
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl: 12, 110 mm, mittelgelb
Best.-Nr. 0249920000
Typ MKL 3/12 SE
GTIN (EAN) 4008190091477
VPE 20 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-12-30
Produktalternative 0243520000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 16,1 mm
Tiefe (inch) 0,634 inch
Höhe 2.300 mm
Höhe (inch) 90,551 inch
Breite 110 mm
Breite (inch) 4,331 inch
Nettogewicht 37,85 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Polzahl 12

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung DC 400 V
Nennstrom 20 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 22 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr C (CSA) 25 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-149

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr C (UR) 300 V
Strom Gr C (UR) 20 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 5 mm
Anschlussart Lötanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,45 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung für Tragschienen
Abschlussplatte erforderlich Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG
Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 5VA, V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
Montageart Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0480220000
Typ: MF 1/12 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 12 A, Polzahl: 12, 113 mm, mittelgelb
 
Best.-Nr. : 0479720000
Typ: MF 1/6 2X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 6 A, Polzahl: 6, 113 mm, mittelgelb
 
Best.-Nr. : 0480020000
Typ: MF 1/6 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 6 A, Polzahl: 6, 52 mm, mittelgelb
 
Best.-Nr. : 0480120000
Typ: MF 1/8 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 8 A, Polzahl: 8, 68 mm, mittelgelb
 
Best.-Nr. : 0241860000
Typ: MF 2/12 2X2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1.5 mm², 125 V, 24 A, Polzahl: 14, 88.5 mm, mittelgelb
 
Best.-Nr. : 0241360000
Typ: MK 2/12 SL/WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 125 V, 20 A, Polzahl: 12, 88 mm, mittelgelb
 
Best.-Nr. : 0243620000
Typ: MKL 3/12 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl: 12, 110 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 0274920000
Typ: MKL 3/2 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl: 2, 17.4 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 0275520000
Typ: MKL 3/8 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl: 8, 73 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 0262020000
Typ: MKL 4/16 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1.5 mm², 250 V, 20 A, Polzahl: 16, 103 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.