Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAKG 28 II/GW
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse: 1
Best.-Nr. 0185020000
Typ SAKG 28 II/GW
GTIN (EAN) 4008190022822
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,4 mm
Tiefe (inch) 2,024 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 28 mm
Breite (inch) 1,102 inch
Nettogewicht 92,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 32

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 125 A
Strom bei max. Leiter 150 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4 W

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 1 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 6 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 110 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-199

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 3 Nm
Klemmbereich, max. 50 mm²
Klemmbereich, min. 6 mm²
Klemmschraube M 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Bolzenklemme
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 32
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG
Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0, 5VA

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten offen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0170020000
Typ: SAKG 28 I
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse: 1
 
Best.-Nr. : 0170320000
Typ: SAKG 28 II
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse: 1