Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
QL 3 SAK70
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 14.00, Isoliert: Nein, 180 A, grau
Best.-Nr. 0167000000
Typ QL 3 SAK70
GTIN (EAN) 4008190001018
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 4 mm
Tiefe (inch) 0,157 inch
Höhe 14 mm
Höhe (inch) 0,551 inch
Breite 58 mm
Breite (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 25,2 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 3

Bemessungsdaten

Nennstrom 180 A

Maße

Raster in mm (P) 14 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen
Bemessungsstrom 2-polig 192 A
Bemessungsstrom mehrpolig 192 A
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Querverbindungslasche

Werkstoffdaten

Werkstoff Cu Zn
Farbe grau

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0345300000
Typ: QL 2 SAK70
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 14.00, Isoliert: Nein, 180 A, grau