Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TS 32X15 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Tragschiene, ohne Langloch, Zubehör, 33 x 15 x 2000 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. 0122800000
Typ TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190066307
VPE 2 m

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15 mm
Tiefe (inch) 0,591 inch
Höhe 33 mm
Höhe (inch) 1,299 inch
Breite 2.000 mm
Breite (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 360 g

Tragschiene

Einbauhinweis Direktmontage
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter 35 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2 4,2 kA
Länge der Tragschiene
max. 2.000 mm
min. 0 mm
nominal 2.000 mm
Normen DIN EN 60715
Oberfläche verzinkt und passiviert
Schlitzabstand
Schlitzbreite
Schlitzlänge
Stärke 1,5 mm
Tragschiene vorgestanzt Nein
Werkstoff Stahl

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0514400000
Typ: TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Ausführung:
Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 33 x 15 x 2000 mm, Schlitzbreite: 5.20 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm, Stahl, verzinkt und passiviert