Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Strommesswandler, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
Best.-Nr. 1510420000
Typ ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
GTIN (EAN) 4050118319613
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 117,2 mm
Höhe (inch) 4,614 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 154 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 130 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Kommunikation

Konfiguration mit FDT/DTM Software, über Gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Adressierung über DIP Schalter
Schnittstelle Kommunikation über CH20M-Tragschienenbus zum Gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S)

Eingang

Eingangsfrequenz AC: 15…700 Hz
Eingangsmessbereich konfigurierbar, 0…40/50/60 A AC (RMS) or DC
Eingangssignal Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung, Durchmesser 10,5 mm

Ausgang

Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω

Ausgang (Digital)

Nennschaltstrom 6 A
Schaltspannung AC, max. 250 V
Typ Relais, 1 Wechsler, Prozessalarme (4-fach) mit Hysterese, mit Alarmverzögerung (konfigurierbar) 0…180 s

Ausgang (Analog)

Ausgangsspannung einstellbar, 0...10 V, 2…10 V, 0...5 V, 1...5 V, -5…+5 V, -10...+10 V
Ausgangsstrom einstellbar, 0...20 mA, 4...20 mA, -20…+20 mA
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ
Lastwiderstand Strom ≤ 600 Ω
Typ Spannungs- und Stromausgang (konfigurierbar)

Alarmausgang

Schaltstrom 5 A

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung ⁄ Relais
Genauigkeit < 0.75 % FSR, < 1.5 % FSR @ Messbereich 50/60 A AC
Konfiguration mit FDT/DTM Software, über Gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Adressierung über DIP Schalter
Leistungsaufnahme, max. 2,2 W
Sprungantwortzeit < 300 ms
Temperaturkoeffizient typ. 0.04 % / K, max. 0.09 % / K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung über den Systembus

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V ACrms
EMV-Normen IEC 61326-1
Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung ⁄ Relais
Prüfspannung 4 kV
Stehstoßspannung 6,4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Strommesswandler ACT20C-CMT-XX-AO-RC-S der ACT20CSerie messen und überwachen Gleich-und Wechselströme bis 60 A. Das verwendete Echteffektivwertverfahren ermöglicht eine präzise Messung auch bei verzerrten Formen der Stromkurve. Die Geräte verfügen über eine integrierte Grenzwertüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle, Verzögerung und Hysterese sowie über einen Relais-Ausgang.

Eigenschaften
  • Messung mittels Echteffektivwertverfahren(True RMS) oder arithmetischer Mittelwertmessung (AA) und kontaktfreier Durchstecktechnik
  • Grenzwertüberwachung auf Über- oder Unterstrom
  • Relaisausgang mittels Arbeits- oder Ruhestromprinzip
  • Stufenlos einstellbare Auslöseverzögerung
  • Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED und Ausgangssignalisierung nach NE43, NE44, NE107
  • Galvanische 4-Wege-Isolation für sichere Trennung nach IEC/EN 61010-2-201:2013

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1335140000
Typ: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Ausführung:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1 mm
 
Anschlussart: RJ45-Steckverbinder
Best.-Nr. : 1510370000
Typ: ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Ausführung:
Gateway für ACT20C- Station, konfigurierbar, Modbus TCP/IP, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 2044840000
Typ: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1510240000
Typ: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Buchse / Buchse
Best.-Nr. : 1510340000
Typ: ACT20C-LBT-10
Ausführung:
Busabschlussklemme für ACT20C-Station, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls