D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
Objednací číslo
7760056307
Typ
DRI314524L
GTIN (EAN)
6944169740121
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
28 mm
Hloubka (v palcích)
1,102 inch
Výška
31 mm
Výška (v palcích)
1,22 inch
Šířka
13 mm
Šířka (v palcích)
0,512 inch
Čistá hmotnost
19,012 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...55 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E312083
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V AC
Jmenovitý proud AC
50 mA
Jmenovité výkonové údaje
1,2 VA
Odpor cívky
240 Ω ± 10 %
Odchylka cívky
10 %
Ukazatel stavu
Červená LED
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
10 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
250 V
AC spínací výkon (odporový), max.
2500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
240 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤ 15 ms
Odložení vypnutí
≤ 10 ms
Typ kontaktu
1 CO contact (AgSnO)
Mechanická životnost
10x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
Transparentní
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt relé
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-2
Komponent
Základna relé
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 4 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 110 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 110 V DC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
D-SERIES DRI, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,7 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.