Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Použití uzavřeného jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu ve standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 3 LCF 280 V/25 kA se používá v sítích TN-C. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Jmenovité napětí: 230 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): 25 kA, úroveň ochrany s testovacím proudem blesku < 1,6 kV, 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou 250 A gL, typ: Weidmüller VPU I 3 LCF 280 V/25 kA objednací číslo 1351690000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL 1 s 25 kA, vhodná pro systémy TN-C se síťovým napětím 230/400 V. Úroveň ochrany < 1,6 kV. Typ: Weidmüller VPU I 3 LCF 280 V/25 kA, objednací číslo 1351780000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Typ připojení:
Šroubové připojení
Objednací číslo:
1351590000
Typ:
VPU I 1 LCF 280V/25KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, Bez ztrátového proudu, Jednofázový
Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Použití uzavřeného jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu ve standardních instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 3 LCF 280 V/25 kA se používá v sítích TN-C. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Jmenovité napětí: 230 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): 25 kA, úroveň ochrany s testovacím proudem blesku < 1,6 kV, 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou 250 A gL, typ: Weidmüller VPU I 3 LCF 280 V/25 kA objednací číslo 1351690000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL 1 s 25 kA, vhodná pro systémy TN-C se síťovým napětím 230/400 V. Úroveň ochrany < 1,6 kV. Typ: Weidmüller VPU I 3 LCF 280 V/25 kA, objednací číslo 1351780000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.