Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LIR 1,5M6 V
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
Best.-Nr. 9200110000
Typ LIR 1,5M6 V
GTIN (EAN) 4032248409730
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5,9 mm
Tiefe (inch) 0,232 inch
Breite 27,7 mm
Breite (inch) 1,091 inch
Nettogewicht 1 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter Ringkabelverbinder 1,5 mm² / M6

Verbinder

Anschlussdichte (S1) 0,75 mm
Außendurchmesser (d) 11,6 mm
Dimension M 6
Dimension (Bolzen) M 6
Innendurchmesser (d1) 6,4 mm
Isolation vorhanden
Kennfarbe rot
Kunststoffkragendurchmesser (D) 4 mm
Kunststoffkragenläge (b) 11,3 mm
Leiteranschlussquerschnitt 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Material/Kunststoff PVC

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001059
ETIM 7.0 EC001059
ETIM 8.0 EC001059
ETIM 9.0 EC001059
ECLASS 9.0 27-40-02-92
ECLASS 9.1 27-40-02-12
ECLASS 10.0 27-40-02-92
ECLASS 11.0 27-40-02-92
ECLASS 12.0 27-40-02-92
ECLASS 13.0 27-40-02-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9200070000
Typ: LIR 1,5M3 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200080000
Typ: LIR 1,5M3,5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200090000
Typ: LIR 1,5M4 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200100000
Typ: LIR 1,5M5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200120000
Typ: LIR 1,5M8 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
 
Best.-Nr. : 2792000000
Typ: LIR 1,5M10 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200150000
Typ: LIR 2,5M3 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200160000
Typ: LIR 2,5M3,5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200170000
Typ: LIR 2,5M4 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200180000
Typ: LIR 2,5M5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200190000
Typ: LIR 2,5M6 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200200000
Typ: LIR 2,5M8 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200210000
Typ: LIR 2,5M10 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 9200230000
Typ: LIR 6M4 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 9200240000
Typ: LIR 6M5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 9200250000
Typ: LIR 6M6 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 9200260000
Typ: LIR 6M8 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 9200270000
Typ: LIR 6M10 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²