Ex- Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Strom-/ Spannungssignale 1-kanaliger Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen , Potentiometern sowie DC- Stromsignalen 0(4)...20 mA und Spannungen 0...12 V aus Ex- Zone 0,1,2. Sensoren können über die 0...20 mA Stromschleife versorgt werden.. Der Ausgang kann im sicheren Bereich optional als aktive 0(4)...20 mA Signal oder als passive 4...20 mA Stromschleife betrieben werden. Ausgangseitig steht ein Relaiskontakt (Schließer) zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung Status-/ Fehlermeldungen werden über Relaiskontakt (Schließer) ausgegeben. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Widerstand 0...10 kOHm / Potentiometer 10 Ohm... 10 kOhm TC- Typ: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA 0...12 V/ 2...10 V Sensorversorgung 28...16,5 VDC / 0...20 mA Ausgang aktiv 0(4)...20 mA / 20..0 mA konfigurierbar passiv 4...20 mA Stromschleife 3,5...26 V DC Bürde < 600 Ohm Alarmaussgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Genauigkeit <0,1 % v.E Temperaturkoeffizient <0,01% v.E./°C (Tu) Alarmausgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Hilfsenergie 19...31,2 V DC Verlustleistung ca. 3,5 W Umgebungs- temperaturbereich -20 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX Kennzeichnung II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX Kenndaten U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypACT20X-HUI-SAO-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für RTD-/ TC Temperatur- und
DC-Strom-/ Spannungssignale 1-kanaliger Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen , Potentiometern sowie DC- Stromsignalen
0(4)...20 mA und Spannungen 0...12 V aus Ex- Zone 0,1,2. Sensoren können über die 0...20 mA Stromschleife versorgt
werden..
Der Ausgang kann im sicheren Bereich optional als aktive 0(4)...20 mA Signal oder als passive 4...20 mA Stromschleife
betrieben werden. Ausgangseitig steht ein Relaiskontakt (Schließer) zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung
Status-/ Fehlermeldungen werden über Relaiskontakt (Schließer) ausgegeben.
Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
Ex- Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Strom-/ Spannungssignale 1-kanaliger Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen , Potentiometern sowie DC- Stromsignalen 0(4)...20 mA und Spannungen 0...12 V aus Ex- Zone 0,1,2. Sensoren können über die 0...20 mA Stromschleife versorgt werden.. Der Ausgang kann im sicheren Bereich optional als aktive 0(4)...20 mA Signal oder als passive 4...20 mA Stromschleife betrieben werden. Ausgangseitig steht ein Relaiskontakt (Schließer) zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung Status-/ Fehlermeldungen werden über Relaiskontakt (Schließer) ausgegeben. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Widerstand 0...10 kOHm / Potentiometer 10 Ohm... 10 kOhm TC- Typ: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA 0...12 V/ 2...10 V Sensorversorgung 28...16,5 VDC / 0...20 mA Ausgang aktiv 0(4)...20 mA / 20..0 mA konfigurierbar passiv 4...20 mA Stromschleife 3,5...26 V DC Bürde < 600 Ohm Alarmaussgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Genauigkeit <0,1 % v.E Temperaturkoeffizient <0,01% v.E./°C (Tu) Alarmausgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Hilfsenergie 19...31,2 V DC Verlustleistung ca. 3,5 W Umgebungs- temperaturbereich -20 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX Kennzeichnung II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX Kenndaten U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypACT20X-HUI-SAO-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für RTD-/ TC Temperatur- und
DC-Strom-/ Spannungssignale 1-kanaliger Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen , Potentiometern sowie DC- Stromsignalen
0(4)...20 mA und Spannungen 0...12 V aus Ex- Zone 0,1,2. Sensoren können über die 0...20 mA Stromschleife versorgt
werden..
Der Ausgang kann im sicheren Bereich optional als aktive 0(4)...20 mA Signal oder als passive 4...20 mA Stromschleife
betrieben werden. Ausgangseitig steht ein Relaiskontakt (Schließer) zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung
Status-/ Fehlermeldungen werden über Relaiskontakt (Schließer) ausgegeben.
Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.