Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20X-SDI-HDO-L-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 35 mA
Best.-Nr. 8965400000
Typ ACT20X-SDI-HDO-L-S
GTIN (EAN) 4032248785018
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 119,2 mm
Höhe (inch) 4,693 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 170 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL PAPER SIL certificate
SIL gemäß IEC 61508 2
MTBF 175 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Montage

Einbaulage horizontal oder vertikal
Montageart Tragschiene, Tragschiene für Rastmontage
Tragschiene TS 35

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung ≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2,0 V DC (NPN), ≤ 8,0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4,0 V DC (NPN), ≥ 10,0 V DC (PNP)
Eingangswiderstand Spannung 3,5 kΩ
Typ NPN-, PNP- Transistor, Schaltsignal [Eingang Safe-Seite Ventilbaustein]

Ausgang

Ausgangsstrom max. 35 mA
Ausgangswerte
Spannung
min. 12,5 V
Strom
max. 35 mA
Spannung
min. 13,5 V
Strom
max. 35 mA
Spannung
min. 14,5 V
Strom
max. 35 mA
Ausgangswerte je nach Klemmenbelegung: 12.5 V @ 35 mA / 13.5 V @ 35 mA / 14.5 V @ 35 mA
Ausgangswerte je nach Klemmenbelegung
Restwelligkeit (Stromschleife) <40 mVeff
Typ eigensicherer Stromkreis, digital, Ausgang = Eingang, direkt oder invers (konfigurierbar)

Ausgang Digital

Schaltfrequenz, max. 20 Hz

Alarmausgang

Alarmfunktion keine Versorgungspannung, Gerätefehler
Dauerstrom ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC ( Zone 2)
Nennleistung ≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Typ Statusrelais, 1 Öffner (potentialfrei)

Allgemeine Angaben

Anschlussart Schraubanschluss
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme ≤ 1,9 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 10 ms
Versorgungsspannung 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen DIN EN 61326, NE 21
Isolationsspannung 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Normen EN 61326

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Leistung P0 ≤ 0,77 W
Spannung U0 28 V DC
Strom I0 ≤ 110 mA

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Gerätetyp B
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 91 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 43 FIT
Ausfallwahrscheinlichkeit PFH 4.3 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1.000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Sicherheitstechnische Kenndaten Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,25 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Ex- Ventilsteuerbausteien, 35 mA Zündschutzgruppe IIC
1-kanaliger Ventilsteuerbaustein in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Ansteuerung von Ventilen im Ex- Bereich Zone 0,1, 2 aus dem sicheren Bereich.
Der Baustein ist mit 2,6 kV vollständig 3- Wege getrennt ausgeführt.
Eingangseitig können NPN/ PNP Schaltsensoren angeschlossen werden.
Ausgangsseitig stehen optional drei 35 mA Treiberstufen für Zündschutzgruppe
IIC mit einer min. Treiberspannung von 12,5 V/ 13,5 V oder 14, 5 V zur Verfügung.
Ein zusätzlicher Alarmkontakt (Schließer) meldet Status- und Fehlermeldungen
Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  119,2/ 22,5/ 113,6
Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         NPN, PNP Schaltsignal 
                                      max. 28 VDC                                     
Ausgang Ex                  Imax 35 mA @ Zündschutzgruppe IIC
                                      U mit Last min 12,5 V / min 13,5 V / min 14,5 V
                                      U ohne Last min 24 V 
Alarmausgang              Relais 1 Schließerkontakt 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich
                                     32 V AC  @ 0,5 A / 32 VDC @ 1 A Zone 2
Hilfsenergie                   19...31,2 V DC
Verlustleistung              ca. 1,8 W
Umgebungs-
temperaturbereich        -20 °C...+60 °C

Sichere Trennung          EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Arbeitsspannung           300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX Kennzeichnung   II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX Kenndaten          U0  = 28 V DC
                                      I0  =  110 mA 
                                      P0 = 0,77 W

Typ
                                ACT20X-SDI-HDO-L-S

Ausschreibungstext kurz

Ex- Ventilsteuerbausteien, 35 mA Zündschutzgruppe IIC
1-kanaliger Ventilsteuerbaustein in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Ansteuerung von Ventilen im Ex- Bereich Zone 0,1, 2 aus dem sicheren Bereich.
Der Baustein ist mit 2,6 kV vollständig 3- Wege getrennt ausgeführt.
Eingangseitig können NPN/ PNP Schaltsensoren angeschlossen werden.
Ausgangsseitig stehen optional drei 35 mA Treiberstufen für Zündschutzgruppe
IIC mit einer min. Treiberspannung von 12,5 V/ 13,5 V oder 14, 5 V zur Verfügung.
Ein zusätzlicher Alarmkontakt (Schließer) meldet Status- und Fehlermeldungen
Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Zulassungen DNVGL;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456110000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-L-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 35 mA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965410000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 60 mA
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456120000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 60 mA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965420000
Typ: ACT20X-2SDI-2HDO-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 2 Kanäle, Ausgangsstrom : max. 35 mA
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456130000
Typ: ACT20X-2SDI-2HDO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 2 Kanäle, Ausgangsstrom : max. 35 mA