Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Schließer, 2 Kanäle
Best.-Nr. 8965370000
Typ ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
GTIN (EAN) 4032248784882
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 119,2 mm
Höhe (inch) 4,693 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 190 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL PAPER SIL certificate
SIL gemäß IEC 61508 2
MTBF 207 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Montage

Einbaulage horizontal oder vertikal
Montageart Tragschiene für Rastmontage
Tragschiene TS 35

Eingang EX

Ausgangssignal bei Drahtbruch <0,1 mA, > 6,5 mA (bei Drahtbruch)
Eingangsfrequenz <20 Hz
Eingangswiderstand 1 kΩ
Impulsdauer > 0.1 ms
Sensor NAMUR-Sensor nach EN60947-5-6, Schalter mit oder ohne RS, RP
Sensor-Versorgung 8 V DC / 8 mA
Triggerlevel high > 2,1 mA
Triggerlevel low <1,2 mA
Typ eigensicherer Stromkreis
Widerstand RP = 750 Ω / RS = 15kΩ

Ausgang Digital

Dauerstrom ≤ 2 A AC/DC (sicherer Bereich, Zone 2 Bereich)
Funktion Ausgang = Eingang, direkt oder invers (konfigurierbar)
Nennschaltspannung ≤ 250 V AC / 30 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Schaltfrequenz, max. 20 Hz
Schaltleistung 500 VA / 60 W (sicherer Bereich), 16 VA / 60 W (Zone 2)
Typ Relais, 1 Schließer, Schaltfrequenz 20 Hz

Alarmausgang

Alarmfunktion Leitungsunterbrechung am Eingang, Kurzschluss am Eingang, keine Versorgungspannung, Gerätefehler
Dauerstrom ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC ( Zone 2)
Nennleistung ≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Typ Statusrelais, 1 Öffner (potentialfrei)

Allgemeine Angaben

Anschlussart Schraubanschluss
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme ≤1.9 W
NAMUR-Versorgung 8 V DC / 8 mA
Schutzart IP20
Versorgungsspannung 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen DIN EN 61326, NE 21
Isolationsspannung 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Normen EN 61326

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Leistung P0 32 mW
Spannung U0 10,6 V DC
Strom I0 12 mA DC

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Gerätetyp B
Tproof 4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 2
Relay lifetime 100000 times
Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 289 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 130 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 46 FIT
Ausfallwahrscheinlichkeit PFH 4.66 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1.000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Sicherheitstechnische Kenndaten Low demand mode

Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.04 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.08 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.02 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,25 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Ex- Trennschaltverstärker für Namur Sensoren, 2- kanalig
2-kanaliger Trennschaltverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung von Namur- Sensorsignalen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren
Bereich.
Ausgangsseitig stehen pro Kanal ein potentialfreier Relaiskontakt mit Schließerfunktion
und ein gemeinsamer Alarmkontakt (Schließer) für Status-/ Fehlermeldungen zur Verfügung.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  119,2/ 22,5/ 113,6
Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang / Kanal            NAMUR-Sensor nach EN 60947 
                                     8 V DC / 8 mA Sensorversorgung 
                                     0...5 Khz Eingangsfrequenz
                                     Drahtbrucherkennung

Ausgang Ex/ Kanal      Relais 1 Schließerkontakt
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich
                                     32 V AC  @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2
Alarmausgang              Relais 1 Schließerkontakt 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich
                                     32 V AC  @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2
Hilfsenergie                   19...31,2 V DC
Verlustleistung              ca. 3 W
Umgebungs-
temperaturbereich        -20 °C...+60 °C

Sichere Trennung          EN 61010, 4- Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Arbeitsspannung           300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX Kennzeichnung   II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX Kenndaten           U0 = 10, 6 V DC
                                      I0  = 12 mA DC
                                      P0 = 32 W

Typ
                                ACT20X-HDI-2SDO-2RNO-S

Ausschreibungstext kurz Ex- Trennschaltverstärker für Namur Sensoren, 2- kanalig
2-kanaliger Trennschaltverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung von Namur- Sensorsignalen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren
Bereich.
Ausgangsseitig stehen pro Kanal ein potentialfreier Relaiskontakt mit Schließerfunktion
und ein gemeinsamer Alarmkontakt (Schließer) für Status-/ Fehlermeldungen zur Verfügung.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Zulassungen DNVGL;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965350000
Typ: ACT20X-HDI-SDO-RNC-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Öffner, 1 Kanal
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456060000
Typ: ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Öffner, 1 Kanal
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965340000
Typ: ACT20X-HDI-SDO-RNO-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Schließer, 1 Kanal
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456050000
Typ: ACT20X-HDI-SDO-RNO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Schließer, 1 Kanal
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965380000
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Öffner, 2 Kanäle
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456090000
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Öffner, 2 Kanäle
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456080000
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Schließer, 2 Kanäle