Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-Leiter
Sensor-Versorgung
24 V DC / 22 mA
Temperatur-Eingangsbereich
konfigurierbar, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Benutzerdefiniert
Widerstand
10 Ω…5 kΩ
Ausgang
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Ausgang (Digital)
Anzahl Digitale Ausgänge
2
Dauerstrom
2 A
Nennschaltstrom
0,1 A
Schaltspannung AC, max.
0 V
Typ
2 x 1 Wechsler (hartvergoldet), Prozessalarme (4-fach) mit Hysterese, mit Alarmverzögerung (konfigurierbar) 0…180 s
Ausgang (Analog)
Anzahl Analoge Ausgänge
1
Ausgangsspannung
einstellbar zwischen -10...+10 V (min. Spanne 2,5 V)
Ausgangsstrom
einstellbar zwischen 0...20 mA (min. Spanne 5 mA)
Lastwiderstand Spannung
> 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V
Lastwiderstand Strom
<700 Ω
Signalausgabe
direkt oder invertiert
Übertragungsfunktion
linear, x1/2, x3/2, x5/2 oder benutzerdef. Kurve (101 Punkte)
über kostenlose Windows-Software, TTA Set Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Langzeitdrift
0
Leistungsaufnahme
< 3,5 W
Sprungantwortzeit
50 ms...1 s (RTD, mV Eingänge), 110 ms...1 s (V, mA Eingänge)
Temperaturkoeffizient
<0,1 % / K (DC, RTD); <0,1 % FSR / K + CJ Fehler 0,07 °C/K (Thermoelemente)
Versorgungsspannung
24...240 V AC/DC; 24...36 V AC / 24...50 V DC (ATEX Zone 2)
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6
Isolationsspannung
2,5 kV
Stehstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
WAS/WAZ6 TTA ist ein universeller PC-konfigurierbarer Signalwandler und Grenzwertschalter. Er ist Trenner, Geber, Linearisierer und Grenzwertschalter in einem Modul..
Die Kombination von besten Eigenschaften und außergewöhnlicher Konfigurationsmöglichkeit macht den TTA einzigartig. Der TTA arbeitet in einem weiten Umgebungstemperatur- und Spannungsbereich präzise und stabil mit allen gängigen Sensortypen.
Universelle Eingangsignale: Temperatursignale wie z.B. Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Potentiometer, Frequenzgeber und DC-Spannungs- und Stromsignale
Stromschleifengespeister oder passiver Eingang
Weitbereichsspannungsversorgung 18…264 V AC / DC
Benutzerdefinierte Linearisierung
Eingänge und Ausgänge sind PC-konfigurierbar
Analog- und Relaisausgang kombiniert
Umgebungstemperaturbereich -40 °C …70 °C
Die Anbindung an den PC erfolgt über die CBX200 USB Schnitstelle. Der WAS/WAZ6 TTA wird optional auch mit ATEX Zone2 und UL C1D2 Zulassung angeboten.
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für Ex- Zone 2 Applikationen, PC- konfigurierbar Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz( 2- / 3- Leiter Sensoren). Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen, analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung. Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool TTA-Set. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 100/ 45/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- Leiter Widerstand 10 Ohm...5 kOhm/ Potentiometer 100 Ohm...100 kOhm Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T Frequenzen 2 Hz...100 kHz (2-/3- Leiter Sensoren) Sensorversorgung 24 V DC / 22 mA Ausgang analog 0...20 mA / einstellbar -10...+10 V/ einstellbar Relaisausgang/ Alarm 2 Wechsler, hartvergoldet 250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A Lastwiderstand < 700 Ohm/ Strom/ >10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Hilfsenergie 24...240 V AC/DC, 24...36 VAC / 24...50 V DC (Zone 2) Verlustleitung ca. 3,5 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 50178 sichere 3-Wege-Trennung bis 6 kV alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX, ATEX Zone2,GL
TypWAZ6 TTA EX
Ausschreibungstext kurz
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für Ex- Zone 2 Applikationen, PC- konfigurierbar Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz( 2- / 3- Leiter Sensoren). Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen, analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung. Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool TTA-Set.
Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-Leiter
Sensor-Versorgung
24 V DC / 22 mA
Temperatur-Eingangsbereich
konfigurierbar, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Benutzerdefiniert
WAS/WAZ6 TTA ist ein universeller PC-konfigurierbarer Signalwandler und Grenzwertschalter. Er ist Trenner, Geber, Linearisierer und Grenzwertschalter in einem Modul..
Die Kombination von besten Eigenschaften und außergewöhnlicher Konfigurationsmöglichkeit macht den TTA einzigartig. Der TTA arbeitet in einem weiten Umgebungstemperatur- und Spannungsbereich präzise und stabil mit allen gängigen Sensortypen.
Universelle Eingangsignale: Temperatursignale wie z.B. Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Potentiometer, Frequenzgeber und DC-Spannungs- und Stromsignale
Stromschleifengespeister oder passiver Eingang
Weitbereichsspannungsversorgung 18…264 V AC / DC
Benutzerdefinierte Linearisierung
Eingänge und Ausgänge sind PC-konfigurierbar
Analog- und Relaisausgang kombiniert
Umgebungstemperaturbereich -40 °C …70 °C
Die Anbindung an den PC erfolgt über die CBX200 USB Schnitstelle. Der WAS/WAZ6 TTA wird optional auch mit ATEX Zone2 und UL C1D2 Zulassung angeboten.
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für Ex- Zone 2 Applikationen, PC- konfigurierbar Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz( 2- / 3- Leiter Sensoren). Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen, analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung. Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool TTA-Set. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 100/ 45/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- Leiter Widerstand 10 Ohm...5 kOhm/ Potentiometer 100 Ohm...100 kOhm Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T Frequenzen 2 Hz...100 kHz (2-/3- Leiter Sensoren) Sensorversorgung 24 V DC / 22 mA Ausgang analog 0...20 mA / einstellbar -10...+10 V/ einstellbar Relaisausgang/ Alarm 2 Wechsler, hartvergoldet 250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A Lastwiderstand < 700 Ohm/ Strom/ >10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Hilfsenergie 24...240 V AC/DC, 24...36 VAC / 24...50 V DC (Zone 2) Verlustleitung ca. 3,5 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 50178 sichere 3-Wege-Trennung bis 6 kV alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX, ATEX Zone2,GL
TypWAZ6 TTA EX
Ausschreibungstext kurz
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für Ex- Zone 2 Applikationen, PC- konfigurierbar Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz( 2- / 3- Leiter Sensoren). Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen, analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung. Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool TTA-Set.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.