Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
Tragschienenoutlet RJ45
Tragschienen-Outlet SPE
Tragschienen-Outlet RJ12
Tragschienenoutlet USB
Tragschienenoutlet LWL
Modul
Kupplung
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
8946920000
Typ
IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)
4032248734801
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
52,1 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Allgemeine Daten
Referenzprodukt
1962840000
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Aufbau
Schaltbare Potenzialverbindung von Modul / Kupplung zur Tragschiene
Beschaltung
Kupplung
Farbe
lichtgrau
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Au ≥ 0,8 µm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Best.-Nr. :
8879050000
Typ:
IE-XM-RJ45/RJ45
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
2812440000
Typ:
IE-TO-RJ45-C-LP
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
2819260000
Typ:
IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, IP20, Cat. 5
Ausführung
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
8946920000
Typ
IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)
4032248734801
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Referenzprodukt
1962840000
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Aufbau
Schaltbare Potenzialverbindung von Modul / Kupplung zur Tragschiene
Beschaltung
Kupplung
Farbe
lichtgrau
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Au ≥ 0,8 µm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Best.-Nr. :
8879050000
Typ:
IE-XM-RJ45/RJ45
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
2812440000
Typ:
IE-TO-RJ45-C-LP
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
2819260000
Typ:
IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, IP20, Cat. 5
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.