Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Anschlusskabel für Sensoren und Aktoren
Anschlussleitungen für Datenübertragungen
Sammelleitungen für SAI-Haubenverteiler und M23
Rohkabel – POF
Single Pair Ethernet (SPE) – Verbindungskabel
PROFINET-Kabel
Standard Ethernet – Schleppkettenkabel
Standard Ethernet – Anschlusskabel
Standard Ethernet – Installationskabel
Hybridkabel
CANopen/ DeviceNet
EtherCat
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, Meterware ab 110m
Best.-Nr.
8936390000
Typ
IE-C5ED8UG-MW
GTIN (EAN)
4032248713646
VPE
1 m
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2020-10-31
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
54,2 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-40 °C...80 °C
Technische Daten Kabel
Beschleunigung
5 m/s²
Biegezyklen
5 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 Veff , 50 Hz, 1 min
Torsionsfestigkeit
30 °/m
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Kabelspezifische Standards
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Normen
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung (UL Rating)
30 V
Betriebsspannung UL
30 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 800 Hz
50 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
5,55 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
100 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
2 %
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Füller
Als zentrales Element, Zwischen den einzelnen Aderpaaren
Gesamtschirm
Plastikfolie, Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,8 mm
Manteldurchmesser, min.
6,5 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,23 mm
Stärke Mantelmaterial
0,85 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
90 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
5 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
60 mm
Biegezyklen
5 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Silikonfrei
Ja
Torsionsfestigkeit
30 °/m
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 100 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
1.000 m
100 m
500 m
Best.-Nr. :
2781880000
Typ:
IE-C5ED8UB-1000
Länge:
1.000 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Best.-Nr. :
2763480000
Typ:
IE-C5ED8UB-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Best.-Nr. :
2781890000
Typ:
IE-C5ED8UG-1000
Länge:
1.000 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Best.-Nr. :
2763490000
Typ:
IE-C5ED8UG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Best.-Nr. :
8813210000
Typ:
IE-C5ED8UG-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Best.-Nr. :
8960670000
Typ:
IE-C5ED8UB-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Ausführung
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, Meterware ab 110m
Best.-Nr.
8936390000
Typ
IE-C5ED8UG-MW
GTIN (EAN)
4032248713646
VPE
1 m
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2020-10-31
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-40 °C...80 °C
Beschleunigung
5 m/s²
Biegezyklen
5 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 Veff , 50 Hz, 1 min
Torsionsfestigkeit
30 °/m
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Betriebsspannung (UL Rating)
30 V
Betriebsspannung UL
30 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 800 Hz
50 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
5,55 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
100 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
2 %
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Füller
Als zentrales Element, Zwischen den einzelnen Aderpaaren
Gesamtschirm
Plastikfolie, Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,8 mm
Manteldurchmesser, min.
6,5 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,23 mm
Stärke Mantelmaterial
0,85 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
90 %
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
5 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
60 mm
Biegezyklen
5 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Silikonfrei
Ja
Torsionsfestigkeit
30 °/m
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 100 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
1.000 m
100 m
500 m
Best.-Nr. :
2781880000
Typ:
IE-C5ED8UB-1000
Länge:
1.000 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Best.-Nr. :
2763480000
Typ:
IE-C5ED8UB-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Best.-Nr. :
2781890000
Typ:
IE-C5ED8UG-1000
Länge:
1.000 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1000 m
Best.-Nr. :
2763490000
Typ:
IE-C5ED8UG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Best.-Nr. :
8813210000
Typ:
IE-C5ED8UG-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Best.-Nr. :
8960670000
Typ:
IE-C5ED8UB-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.