Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
JPP NPN PNP 24VDC
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung JACKPAC, Pegelinverter, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 18...30 V DC, Dauerstrom: 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
Best.-Nr. 8852350000
Typ JPP NPN PNP 24VDC
GTIN (EAN) 4032248567355
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 14,4 mm
Höhe (inch) 0,567 inch
Breite 36 mm
Breite (inch) 1,417 inch
Länge 83 mm
Länge (inch) 3,268 inch
Nettogewicht 50 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...60

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Eingang

Nennsteuerspannung 18...24...30 V DC
Nennsteuerspannung 18...30 V DC

Steuerseite

Nennsteuerspannung 18...24...30 V DC
Sensor 2-/ 3-Leiter Sensor NPN-Typ
Speisestrom für Sensor < 200 mA

Ausgang

Schaltspannung, max. 18...30 V DC

Lastseite

Nennschaltspannung 18...30 V DC
Dauerstrom 0,4 A
Nennschaltstrom 400 mA
Spannungsfall bei max. Last ≤ 1 V

Allgemeine Daten

Farbe grau

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 32 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie I
Stehstoßspannung 500 V
Schutzart IP67

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen DIN EN 50178, UL508
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik M12 Stecker / Buchse A-codiert

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Technische Daten Kabel

Polzahl 1

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001134
ETIM 7.0 EC001134
ETIM 8.0 EC001134
ETIM 9.0 EC001134
ECLASS 9.0 19-17-92-90
ECLASS 9.1 27-21-91-90
ECLASS 10.0 19-17-92-90
ECLASS 11.0 19-17-90-90
ECLASS 12.0 19-17-90-90
ECLASS 13.0 19-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8857030000
Typ: JPP PNP NPN 24VDC
Ausführung:
JACKPAC, Pegelinverter, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 18...30 V DC, Dauerstrom: 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert