Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Universalprogramm
Applikationsprogramm
TERMSERIES-compact
TERMSERIES
RIDERSERIES
D-SERIES
MCZ-SERIES
TERMOPTO
Komplettmodule
Einzelne Komponenten
RCM (27 mm Baubreite)
LED / Schutzmodule
Einzelrelais
Buchsen
Haltebügel
Querverbindungen
2 CO Kontakte
3 Wechsler
4 Wechsler
4 Wechsler / vergoldete Kontakte
Mit Prüftaste
Mit LED und Prüftaste
Mit LED, Prüftaste und Freilaufdiode
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
8689810000
Typ
RCM270S15
GTIN (EAN)
4032248360482
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
29 mm
Tiefe (inch)
1,142 inch
Höhe
28 mm
Höhe (inch)
1,102 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
28,7 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Steuerseite
Nennsteuerspannung
115 V AC
Nennstrom AC
9.2 mA
Nennleistung
1058 mVA
Spulenwiderstand
4845 Ω ± 12 %
Toleranz Spule
12 %
Statusanzeige
LED rot
Lastseite
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
12 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Einschaltstrom
24 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
3000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
288 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
2 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (CSA)
249409-2426937
Zertifikat-Nr. (VDE)
40011762
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Steckanschluss
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Best.-Nr. :
8689850000
Typ:
RCM270L12
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689870000
Typ:
RCM270L24
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689890000
Typ:
RCM270L48
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689750000
Typ:
RCM270R12
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689770000
Typ:
RCM270R24
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689830000
Typ:
RCM270T30
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Ausführung
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
8689810000
Typ
RCM270S15
GTIN (EAN)
4032248360482
VPE
10 Stück
Tiefe
29 mm
Tiefe (inch)
1,142 inch
Höhe
28 mm
Höhe (inch)
1,102 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
28,7 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Nennsteuerspannung
115 V AC
Nennstrom AC
9.2 mA
Nennleistung
1058 mVA
Spulenwiderstand
4845 Ω ± 12 %
Toleranz Spule
12 %
Statusanzeige
LED rot
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
12 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Einschaltstrom
24 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
3000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
288 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
2 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Zertifikat-Nr. (CSA)
249409-2426937
Zertifikat-Nr. (VDE)
40011762
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Leiteranschlusstechnik
Steckanschluss
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Best.-Nr. :
8689850000
Typ:
RCM270L12
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689870000
Typ:
RCM270L24
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689890000
Typ:
RCM270L48
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689750000
Typ:
RCM270R12
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689770000
Typ:
RCM270R24
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. :
8689830000
Typ:
RCM270T30
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.